Collare per uso intensivo MP-M
Nuovo prodotto StandardArticolo #r1281
Collare per tubi zincato standard, non isolato, per applicazioni di tubazioni per carichi pesanti
- Connettore filettato - M: M16
- Composizione materiale: S235JRG - DIN EN 10025
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato
Condividi
Caratteristiche
- Robusti dadi di chiusura saldati (diametro 68/72 mm e oltre)
- Gomma isolante premontata saldamente fissata
- Fascetta di fissaggio profilata per una maggior tenuta
Applicazioni
- Installazioni di tubazioni pesanti fino a 224 mm
- Installazione di tubazioni industriali
- Processo di montaggio e linee di controllo
- Applicazioni di riscaldamento e idraulica per carichi pesanti
- Consigliato per un utilizzo in ambienti interni asciutti