Collare per uso intensivo MP-M-F
Nuovo prodotto StandardArticolo #r2962
Collare standard per tubi zincato a caldo (HDG), non isolato, per carichi pesanti (sistema metrico)
- Connettore filettato - M: M10
- Carico massimo - F: 1800 N
- Composizione materiale: S235JR - DIN EN 10025
Condividi
Caratteristiche
- Viti di serraggio solidamente fissate per evitarne la perdita
- Robusta testa di collegamento saldata
- Viti di bloccaggio fissate per evitare di perderle
- Fascetta di fissaggio profilata per una maggiore rigidità
- Alta resistenza alla corrosione
Applicazioni
- Installazioni di tubi per carichi pesanti fino a 3"
- Installazione di tubazioni industriali
- Processo di montaggio e linee di controllo