Collare leggero a chiusura rapida MP-L-I (con isolamento acustico)
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r7235605
Collare per tubi zincato di alta qualità con chiusura rapida per applicazioni leggere
- Connettore filettato - M: M8, M10
- Abbattimento acustico: 18.5 dB (A)
- Composizione materiale: DC01 - DIN EN 10130
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche Collare fonoassorbente o Collare per tubazione
Caratteristiche
- Chiusura di sicurezza con aletta a una vite – facile chiusura e riapertura con una mano sola
- Gamma completa di collari: copre tutti i diametri, dal più piccolo al più grande in assortimento
- Cerniera fissata con ampio angolo di apertura regolabile in modo continuo
- Il meccanismo di chiusura di sicurezza impedisce la riapertura involontaria
- Gomma isolante antirumore saldamente fissata con valori di disaccoppiamento acustico testati
Applicazioni
- Installazioni di tubazioni leggere fino a 6"
- Fissaggio di tubazioni per acqua dolce, acque di scarico e riscaldamento
- Applicazioni per impianti sanitari e di riscaldamento con tubazioni di vari materiali
- Consigliata per un utilizzo in ambienti interni asciutti
- Per applicazioni su soffitti, solette e pareti
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.