Collare per uso intensivo MP-MR
Nuovo prodotto StandardArticolo #r2751
Morsetto per tubi in acciaio inox senza gomma isolante antirumore per applicazioni di tubazioni per carichi pesanti
- Composizione materiale: Acciaio inox, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
- Trattamento superficiale: Esterno plus - acciaio inossidabile
- Condizioni ambientali: Elevato inquinamento esterno (C4 – alto/C5)
Condividi
Caratteristiche
- Boccola di collegamento robusta , completamente saldata
- La fascia in acciaio profilato garantisce una maggiore rigidità
- Materiale adatto a carichi fino a 5000 N
- Viti di serraggio fissate per evitarne la perdita
Applicazioni
- Installazioni di tubi a uso intensivo fino a 224 mm
- Riscaldamento e industria
- Industria alimentare
- Trattamento delle acque
- Per il fissaggio di tubazioni di diametro medio (da 68 a 219 mm) in ambienti corrosivi

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.