Supporto a collare MP-PS 1-1
Nuovo prodottoArticolo #r14230970
Supporti a collare singoli regolabili con rivestimento per esterni, per il fissaggio di tubi di diametro 21-173 mm (da 1/2" a 6") a vari materiali di base in ambienti moderatamente corrosivi
- Resistenza al fuoco (sì/no): No
- Resistenza termica: -20 - 300 °C
- Composizione materiale: Piastra di base: S280GD / Modif POSMAC-C, Archi: S235JR - DIN EN 10025, Piastra centrale: S235JR - DIN EN 10025, Piastra scorrevole: PA66 + GF30, Bullone: acciaio grado 8.8, dado: acciaio grado 8
Condividi
Caratteristiche
- Versatilità unica: utilizzare lo stesso sistema di supporti a collare per supporti fissi, a scorrimento, guidati o autonomi a travi modulari Hilti, travi in acciaio e calcestruzzo
- Ampio supporto software: semplifica i calcoli utilizzando PROFIS, Hilti FixPoint Calculator, le librerie BIM/CAD e i vari plug-in
- Dati di carico e documentazione disponibili - progettazione secondo le linee guida EN13480-3, Eurocodice 3 e MSS-SP58 per i componenti di supporto tubazione
- Installazione più rapida in cantiere: è possibile regolare facilmente l'altezza e l'inclinazione dopo aver fissato in posizione il supporto a collare
- Gamma di serraggio più ampia - adatta a diversi tubi con o senza inserti aggiuntivi
Applicazioni
- Fissaggio di tubi a travi in acciaio, calcestruzzo o travi di supporto modulari Hilti
- Installazioni di tubi in impianti industriali onshore, di produzione di energia, farmaceutici, elettronici o automobilistici
- Adatto a temperature di applicazione fino a 300° C e a uno spessore d'isolamento fino a 220 mm
- Consigliato per l'uso in ambienti interni o esterni con inquinamento da basso a moderato (C3)