Collare extra pesante MP-MRXI (con isolamento acustico)
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r2775
Collare per tubi in acciaio di alta qualità con gomma isolante antirumore per carichi molto pesanti
- Connettore filettato - M: M16
- Approvazioni: Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Classe incendio B2
- Abbattimento acustico: 16 dB (A)
Condividi
Caratteristiche
- Testa di collegamento robusta completamente saldata
- Viti di bloccaggio resistenti per valori di carico elevati
- Gomma isolante premontata saldamente fissata
- Adatti per l'installazione di tubazioni soggette a carichi dinamici se utilizzati in combinazione con componenti antivibrazioni
- Altamente resistente alla corrosione (acciaio inox A4)
Applicazioni
- Installazioni di tubazioni pesanti fino a 508 mm
- Installazione di tubazioni industriali
- Montaggio di tubazioni nel settore alimentare (esclusa produzione) e nel trattamento delle acque
- Applicazioni di riscaldamento e idraulica per carichi pesanti


Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.