Collare MPN-R
Nuovo prodotto StandardArticolo #r4917
Collare per tubi standard in acciaio inox, non isolato, per carichi medi
- Composizione materiale: Acciaio inox, 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316
- Trattamento superficiale: Esterno plus - acciaio inossidabile
- Condizioni ambientali: Elevato inquinamento esterno (C4 – alto/C5)
Condividi
Caratteristiche
- Le dimensioni ridotte del raccordo ne permettono l'installazione a breve distanza dalle pareti o dai soffitti
- Il raccordo doppio per dimensioni superiori a 1" offre una maggior flessibilità
- Doppia posizione per vite a testa cilindrica
Applicazioni
- Installazioni di tubazioni medio-pesanti per applicazioni fino a 220 mm
- Fissaggio di tubazioni per acqua dolce e impianti di riscaldamento in ambienti corrosivi