Collare per impianti di ventilazione MV-P
Nuovo prodottoArticolo #r5509
Collare per impianti di ventilazione senza elementi di isolamento acustico e connettore M8/M10
- Composizione materiale: DD11 - DIN EN 10111
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato
- Condizioni ambientali: Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Condividi
Caratteristiche
- Chiusura a scatto: tubi di differenti diametri possono essere inseriti e fissati rapidamente e comodamente grazie alla rapida chiusura verticale
- La gamma di serraggio copre tutte le dimensioni standard di condotti con giunture a spirale
- Collare per impianti di ventilazione con connettore M8/M10
Applicazioni
- Fissaggio di condotti con giunture a spirale in conformità alle normative DIN 24145/DIN EN 1506