Collare per uso leggero MP-SRN
Nuovo prodotto StandardArticolo #r1282
Collare per tubi standard in acciaio inox di alta qualità, non isolato, per applicazioni leggere
- Carico massimo - F: 2000 N
- Composizione materiale: Acciaio inox, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
- Trattamento superficiale: Esterno plus - acciaio inossidabile
Condividi
Caratteristiche
- Altamente resistente alla corrosione (acciaio inox A4)
- Le dimensioni ridotte del raccordo ne permettono l'installazione a breve distanza dalle pareti o dai soffitti
- Collare con resistenza al fuoco testata secondo la norma DIN 4102, 2a parte
- Vite di serraggio solidamente fissata per evitarne la perdita
- La boccola di collegamento corta permette di eseguire installazioni più ravvicinate alle pareti o ai soffitti
Applicazioni
- Installazioni di tubazioni leggere fino a 2"
- Applicazioni per impianti di riscaldamento, idraulici e industriali in ambienti corrosivi
- Montaggio di tubazioni nel settore alimentare e nel trattamento delle acque
- Trattamento delle acque

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.