Collare per impianti di refrigerazione a chiusura rapida MIP-H (isolamento sottile)
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r1292
Collare per tubi zincato di alta qualità, per applicazioni di refrigerazione con uno spessore di isolamento di 13-16 mm
- Approvazioni: Classe incendio B2
- Abbattimento acustico: 19 dB (A)
- Resistenza termica: -40 - 105 °C
Condividi
Caratteristiche
- Progettato per spessori di isolamento standard (materiale isolante: caucciù elastomerico)
- Giuntura perfetta tra il collare di refrigerazione e il materiale di isolamento (caucciù elastomerico)
- Sistema disaccoppiato termicamente con barriera antivapore integrata (diffusione) per aiutare a prevenire cortocircuiti termici
- Montaggio del componente isolante a una sola mano grazie alla chiusura autoadesiva
- Chiusura rapida tripla, con una sola vite, fino a 140 mm; da 159 in su, chiusura a due viti
Applicazioni
- Per il montaggio di tubi con un diametro fino a 169 mm nelle applicazioni di refrigerazione e per impianti di condizionamento
- Applicazioni che richiedono un fissaggio semplice dell'unità di isolamento
- Non sono richiesti sigillanti

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.