MP-UB (sistema metrico)
Nuovo prodotto StandardArticolo #r12293802
Bulloni a U zincati per applicazioni universali di tubazioni
- Composizione materiale: Acciaio Q235 o superiore
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato
- Condizioni ambientali: Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Condividi
Caratteristiche
- Adatto per applicazioni d'installazione sospese o in appoggio
- Superficie di contatto minima tra il bullone a U e la tubazione
- Omologato per applicazioni sprinkler secondo VdS
- Omologato per applicazioni sprinkler secondo UL/NFPA
- Fissaggio passante su binario fino a un diametro di 324 mm/12"
Applicazioni
- Fissaggio di tubazione universale fino a 24"
- Punto unico di fissaggio per applicazioni sprinkler fino a 324 mm/12"
- Consigliata per un utilizzo in ambienti interni asciutti
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.