Collare extra pesante MP-MXI-F (con isolamento acustico)
Nuovo prodottoArticolo #r2758
Collare per tubi zincato a caldo (HDG) di alta qualità con gomma isolante antirumore per carichi molto pesanti
- Approvazioni: Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Classe incendio B2
- Abbattimento acustico: 16 dB (A)
- Resistenza termica: -50 - 120 °C
Condividi
Caratteristiche
- Testa di collegamento robusta completamente saldata
- Viti di bloccaggio resistenti per valori di carico elevati
- Gomma isolante premontata saldamente fissata
- Adatti per l'installazione di tubazioni soggette a carichi dinamici se utilizzati in combinazione con componenti antivibrazioni
- Alta resistenza alla corrosione
Applicazioni
- Installazioni di tubazioni pesanti fino a 508 mm
- Installazione di tubazioni industriali
- Processo di montaggio e linee di controllo
- Applicazioni di riscaldamento e idraulica per carichi pesanti
- Consigliato per l'utilizzo in ambienti interni ed esterni moderatamente corrosivi

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.