Collare MP-P
Nuovo prodotto StandardArticolo #r7768529
Collare per tubi standard zincato senza gomma isolante antirumori per applicazioni leggere
- Connettore filettato - M: M8, M10
- Composizione materiale: SPCC-SD FB - Q/BQB402, DC01 – EN 10130
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato
Condividi
Caratteristiche
- Collare a doppia vite per un montaggio semplificato dei tubi
- Le dimensioni ridotte del raccordo ne permettono l'installazione a breve distanza dalle pareti o dai soffitti
- Range di serraggio adatti a tutti i tubi standard in plastica e acciaio
- Progettato per una lunga durata e affidabilità: approvato da enti certificatori
Applicazioni
- Installazioni di tubazioni medio-leggere
- Fissaggio di tubazioni in edifici residenziali e industriali
- Fissaggio di tubazioni per l'acqua dolce, le acque di scarico e per il riscaldamento in edifici residenziali ed industriali
- Consigliato per un utilizzo in ambienti interni asciutti