Collare pesante MP-MRI (con isolamento acustico)
Nuovo prodotto
Premium
Articolo #r1274
Collare per tubi in acciaio di alta qualità con gomma isolante antirumore per carichi pesanti
- Approvazioni: Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Classe incendio B2
- Abbattimento acustico: 18 dB (A)
- Resistenza termica: -50 - 120 °C
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Maggior rigidità grazie alla fascia di serraggio profilata
- Testa di collegamento robusta completamente saldata
- Collare con resistenza al fuoco testata secondo la norma DIN 4102, 2a parte
- Altamente resistente alla corrosione (acciaio inox A4)
Applicazioni
- Installazioni di tubazioni pesanti fino a 224 mm
- Installazione di tubazioni industriali
- Montaggio di tubazioni nel settore alimentare (esclusa produzione) e nel trattamento delle acque
- Applicazioni di riscaldamento e idraulica per carichi pesanti
- Fissaggio di tubazioni per carichi pesanti in ambienti corrosivi


Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.