Barra filettata AM A4-70
Nuovo prodottoArticolo #r1247
Barra filettata per ancoranti ibridi/epossidici a iniezione (acciaio inox A4)
- Composizione materiale: Acciaio inox, A4
- Condizioni ambientali: Aree costiere/Strade con sale antigelo, Esterni (più di 1 km dalla costa), Esterni con elevato inquinamento industriale
- Materiali di base: Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato), Muratura (forata), Muratura (solida)
Condividi
Caratteristiche
- Un'unica barra filettata per tutti i tipi di resina a iniezione Hilti HIT
- Aiuta a mantenere un inventario essenziale - usare la stessa barra per varie applicazioni di varie lunghezze
- Alta flessibilità grazie alla lunghezza di infissione variabile
- Ideale per grandi progetti
- Coperta da certificazione con proprietà meccaniche del materiale confermate dal Certificato di Ispezione 3.1
Applicazioni
- Adatta all'uso con tutte le resine a iniezione HIT