Collare MP-PI HDG (con isolamento acustico)
Nuovo prodotto StandardArticolo #r7768668
Morsetto per tubi standard zincato a caldo (HDG) con gomma isolante antirumori per applicazioni leggere
- Connettore filettato - M: M8, M10
- Abbattimento acustico: 16 dB (A)
- Resistenza termica: -40 - 110 °C
Condividi
Caratteristiche
- Collare a doppia vite per un montaggio semplificato dei tubi
- Le dimensioni ridotte del raccordo ne permettono l'installazione a breve distanza dalle pareti o dai soffitti
- Range di serraggio adatti a tutti i tubi standard in plastica e acciaio
- Progettato per una lunga durata e affidabilità: approvato da enti certificatori
- Gomma isolante antirumore estremamente stabile: praticamente impossibile da rimuovere
Applicazioni
- Installazioni di tubazioni medio-leggere
- Fissaggio di tubazioni in edifici residenziali e industriali
- Fissaggio di tubazioni per l'acqua dolce, le acque di scarico e per il riscaldamento in edifici residenziali ed industriali
- Consigliato per l'utilizzo all'esterno o in ambienti moderatamente corrosivi