Brandschutzdichtmasse CFS S SIL

Bis zu 25% mehr Fugenelastizität

Sigillante antifuoco CFS S SIL

Auf Fugen, die eine große Elastizität benötigen, garantiert dir die Brandschutzdichtmasse CFS-S SIL eine undurchdringliche, hochelastische Abdichtung. Das Produkt kann an Bodenfugen sowie Verbindungsfugen zwischen Stahlträgern und Wänden eingesetzt werden. Auch für Außenbereiche geeignet, da äußerst witterungsresistent.

Getestet und zertifiziert
Die Silikon-Brandschutzdichtmasse Hilti CFS-S SIL wurde bis zu EI 180 an linearen Wand- und Deckenfugen getestet. Die Zertifizierung findet auf verschiedene Typen von Untergrundmaterialien Anwendung:

  • Starre Wände mit Mindeststärke 150 mm (Min. Dichte 450 kg/m3 - Beton, Betonblöcke, Ziegel);
  • Starre Decken mit Mindeststärke 150 mm (Min. Dichte 550 kg/m3).

Der Brandschutzdichtmasse CFS-S SIL wurde außerdem die Technische Europäische Zulassung ETA 10/0291, die CE-Kennzeichnung sowie die VOC-Zertifizierung für die geringe Emission flüchtiger organischer Verbindungen verliehen. Seismisch getestet auf die Widerstandsfähigkeit im Brandfall nach einem Erdbeben durch ein vom DAP akkreditiertes Prüflaboratorium (DAP - deutsches Akkreditierungssystem für Prüflabors), in Einklang mit der Norm DIN EN ISO / IEC 17025.

Firestop-Selektor

Firestop-Selektor

Der Zugang technische Spezifikationen, CAD-Details und Zertifizierungen

Mehr erfahren
Technische Handbücher

Technische Handbücher

Relevante Informationen schnell und gezielt finden: Wir haben für Sie alles Wichtige zum passiven Brandschutz übersichtlich in unseren technischen Handbüchern zusammengestellt.

Mehr erfahren
CFS-DM

Brandschutz-Dokumentationsmanager CFS-DM

Gestisci la documentazione antincendio con il software Documentation Manager

Mehr erfahren

Leistungsverzeichnis

Lieferung und Verlegung einer brandsicheren Abschottung (Feuerwiderstandsklasse bis zu EI 180) für LINEARE WAND- UND DECKENFUGEN, (ETA-Zulassung 10/0291 - Europäische Technische Zulassung) mit der Silikon-Brandschutzdichtmasse Hilti CFS-S SIL, CE-gekennzeichnet, getestet nach EN1366-4 an starren Wänden mit einer min. Stärke von 150 mm (min. Dichte 2400 kg/m3 - Beton, Porenbeton, Mauerwerk), starren Decken mit min. Stärke 150 mm (min. Dichte 2400 kg/m3), Stahlkonstruktionen (Säulen, Tragbalken oder Fugenkanten mit Winkelträgern mit einer Mindesttiefe von 150 mm). 
Die lineare Fuge wird mit komprimierter Mineralwolle (Spezifikationen siehe ETA-Zulassung) oder der Brandschutz-Rundschnur CFS-CO mit einem der Fuge entsprechenden Durchmesser gefüllt und anschließend mit mindestens 10mm Dichtmasse CFS-S SIL auf beiden Seiten der Wand und auf der Innenleibung der Decke bearbeitet; die maximale Breite der Fuge ist 100 mm.
Das Untergrundmaterial muss vor der Anwendung frei von Staub, Fett, Schmutz und Fremdkörpern sein, die nicht zum System gehören.

Die normale Dilatation ist bis zu +25% der Breite der Fuge gewährleistet.
Die Silikon-Abdichtmasse kann mit dem Auspressgerät Hilti CFS-DISP oder mit einem handelsüblichen Dosiergerät für Silikon aufgetragen werden; die Kartusche enthält 310 ml. 
Die gemäß ETA installierte Acryl-Brandschutzdichtmasse CFS-S SIL bietet zusätzliche Eigenschaften wie Schallschutz, Luft- und Rauchgasdichtigkeit und Wasserundurchlässigkeit; sie enthält keine gefährlichen Substanzen und der Gehalt an flüchtigen Substanzen (VOC) liegt unter den zulässigen Grenzwerten. 

Die Brandschutzdichtmasse CFS-S SIL ist seismisch getestet (Scherkraft bis zu 140% der Breite der Fuge), um die Festigkeit im Brandfall nach einem Erdbeben zu überprüfen; der Test wurde in einem akkreditierten Prüflabor gemäß vordefinierter Normen (ISO 11600 und ASTM C-920 / ASTM E- 1399 - zyklische Bewegung) durchgeführt, die Angaben zu den Eigenschaften und zum Verhalten des Materials enthalten.
Bezüglich der erreichbaren EI-Klasse je nach Hinterfüllung und Ausrichtung der Fuge verweisen wir auf die ETA-Zulassung 10/0291.

CERTIFICAZIONI E SCHEDE TECNICHE

  • BRANDSCHUTZDICHTMASSE (SILIKON) CFS-S SIL

    BRANDSCHUTZDICHTMASSE (SILIKON) CFS-S SIL

    Dichtmasse auf Silikonbasis – bietet maximale Bewegung bei Fugen und Rohrdurchführungen mit Brandschutzanforderungen

    Mehr

Teilen