INSTALLATIONSLÖSUNGEN FÜR THERMISCHE BEWEGUNGEN

Festpunkte und Gleiter für Profis

Bei der Installation von Rohren musst du mehr leisten als „nur“ für eine sichere und feste Verankerung zu sorgen. Du musst gewährleisten, dass die Verrohung selbst dann intakt bleibt, wenn sich die Rohre ausdehnen oder zusammenziehen. Mit Hilti Festpunkt- und Gleitersystemen hast du diese thermischen Bewegungen sicher im Griff.

Bei der Planung von Rohrsystemen solltest du grundsätzlich zwei Ursachen thermischer Bewegungen berücksichtigen: Zum einen führt bereits die Temperaturdifferenz zwischen dem Rohr und der Umgebung zum Ausdehnen oder Zusammenziehen des Materials. Und zum anderen werden thermische Bewegungen zusätzlich durch den Temperaturunterschied zwischen der transportierten Flüssigkeit und der Umgebung ausgelöst.

Beide Fälle sind triftige Gründe dafür, warum du Rohre nicht starr fixieren, sondern mit Hilti Gleiter sicher, aber flexibel befestigen solltest. 

Hilti Gleiter geben dem Rohr in Längsrichtung den notwendigen Spielraum. Thermische Bewegungen sind also ohne unnötige Belastung des Materials möglich.

Mit einer geeigneten Kombination aus Gleitern und Hilti Festpunkten gibst du deiner Installation zusätzlich eine klar festgelegte Struktur. So verteilen sich die Bewegungen der Rohre gleichmäßig über die Strecke. Und die dabei auftretenden Kräfte werden zuverlässig absorbiert.

UNSER TECHNIKVORSPRUNG - DEIN VORTEIL

• Hilti Festpunktsysteme sind modular aufgebaut. Du setzt damit deine Fixpunkte genau so, wie die Installation es erfordert: Bei der Höhe, bei der Belastbarkeit und Verspannung.

• Der schmale Flansch der Hilti Festpunktsysteme erleichtert die Isolierung. Zudem zeichnet sich ihr Material durch hohe Temperaturbeständigkeit aus.

• Hilti Gleiter kannst du problemlos sowohl für hängende wie für stehende Installationen verwenden.

• Hilti MSG Schiebegleiter ermöglichen dem Rohr die kontrollierte Bewegung in zwei Richtungen.

• Die Belastungsklassen der Festpunkt- und Gleitersysteme sind auf die Hilti Rohrschellen abgestimmt.

FRAGE DEINEN HILTI INGENIEUR

Teilen