INSTALLATIONSSYSTEM FÜR MITTLERE BIS SCHWERE LASTEN

Hilti MQ - Dein Schienensystem für Rohre, Kabeltrassen und mechanische Anlagen

Hilti MQ modular support system for medium-heavy duty applications

Hilti MQ bietet dir volle Flexibilität bei verlässlicher Stabilität: Unser Schienensystem für mittlere bis schwere Lasten umfasst eine extra breite Palette an Komponenten. 

Mit Hilti MQ bewältigst du problemlos auch anspruchsvolle Installationen von Rohrsystemen, Versorgungsnetzen oder mechanischen Anlagen.

Wenn dein Projekt einen besonders verlässlichen Schutz vor Korrosion erfordert, ist Hilti MQ ebenfalls die erste Wahl: Die Schienen und Komponenten sind aus verzinktem, feuerverzinktem oder rostfreiem Stahl.

UNSER TECHNIKVORSPRUNG - DEIN VORTEIL

• Hilti MQ Komponenten sind bereits einsatzfertig vormontiert. So passt auf Anhieb alles perfekt zusammen. Du montierst sicher und schnell.

• Verschraubungen geben dem Schienensystem hohe Stabilität und machen es dennoch variabel kombinier- und einstellbar.

• Mit dem MQN Druckknopf verbindest du Schiene und Komponenten besonders einfach: Sein Mechanismus aus Feder und Verzahnung ermöglicht einfaches Verschieben und Anpassen bis zur endgültigen Schraubfixierung.

• Material und Konstruktion aller Hilti MQ Komponenten sind auf hohe Widerstandswerte ausgelegt. Das garantiert deiner Montagelösung höchste Stabilität. 

FRAGE DEINEN HILTI INGENIEUR

Teilen