ERDBEBENSICHER INSTALLIEREN
Hilti MQS - Installationslösungen für seismische Lasten

Eine Anlage wird bei einem Erdbeben von horizontalen Kräften durch eine bestimmte Bodenbeschleunigung sowohl in Quer als auch in Längsrichtung zur Rohrleitung angegriffen.
Nicht strukturelle Anlagen und Elemente, die nur statisch projektiert sind, sind nicht in der Lage solche zusätzlichen Belastungen auszuhalten.
In diesem Fall kann die Erdbebenwirkung das Verschieben von Maschinen wie Transformatoren oder Schaltschränken, das Herunterfallen von aufgehängten Elementen oder das Brechen von Rohr- und Versorgungsleitungen mit auch schwerwiegenden Folgerisiken verursachen, wie z.B.: Verbreitung von Brand oder Explosionen durch die Präsenz von Strom oder entzündlichem Gas;
- Verschmutzung oder Vergiftung durch die Präsenz gefährlicher Flüssigkeiten;
- Verletzung und mögliche Sperrung der Fluchtwege;
- Funktionsverlust der Anlagen in relevanten Gebäuden für die öffentliche Sicherheit, wie zum Beispiel Krankenhäuser;
- Betriebsunterbrechung der Anlagen in Produktionsgebäuden.
Um ein erdbebensicheres Schienensystem zu schaffen, müssen der statischen Schiene entsprechende Abspannungen in einem bestimmten Abstand hinzugefügt werden, die sowohl in Längsrichtung (entlang den Rohren) als auch quer zu den Rohren angeordnet sind.


Teilen