VORTEIL
• Alle Komponenten des MV Systems erfüllen höchste Akustikstandards. Wir haben sie alle getestet und optimiert. Vom Lüftungskanal übertragene Vibrationsgeräusche werden nachweislich bestwirksam minimiert.
• Hilti MV ist auf Lüftungskanäle mit einem Querschnitt von bis zu 100 x 50 cm ausgelegt.
• Mit Hilti MVA Winkeln befestigst du Lüftungskanäle direkt an der Decke. Dabei hast du die Wahl zwischen Direktmontage mit Gewindestange oder Installation mit Hilti MM Montageschienen.
• Hilti MV Rohrschellen verfügst du über ein Schnellverschlusssystem: Der montagefreundliche Klick-Verschluss ist für die komplette Rohrpalette von DN 80 bis DN 1250 erhältlich.
• Die Hilti MV Wandkonsolen bieten eine einfache und sichere Lösung auch für Installationen bei niedrigen oder sehr hohen Decken.