- Home
- Drahtseilaufhängungen MW

Drahtseilaufhängungen MW
Das Drahtseil ist diskret und praktisch unsichtbar, ideal für die Aufhängung von Elektro- und Belüftungs-, Beleuchtungs- und Meldesystemen und vielem mehr.
Gegenüber herkömmlichen Methoden wie Gewindestangen sind Drahtseilaufhängungen schneller einzurichten und leichter einzustellen, außerdem bieten sie mehr Flexibilität für Anwendungen mit großen Aufhängungsweiten und/oder problematischen Grundmaterialien.
Drahtseilaufhängungen von Hilti sind mit den Installationssystemen MM/MQ/MV kompatibel, so dass du mit Lösungen für jeden Montagetyp von ein und demselben Anbieter arbeiten kannst. Entdecke unsere unterschiedlichen Drahtseil-Sets:

Die Vorteile des Drahtseils

Vorteile gegenüber traditionellen Methoden
- Schneller: Mit weniger Bauteilen ausgestattet, ist das Drahtseil viermal schneller im Aufbau, was sich in Zeit- und Arbeitskosteneinsparung ausdrückt.
- Wirtschaftlicher: Der schnellere Aufbau gegenüber traditionellen Methoden führt zu niedrigeren Gesamtinstallationskosten.
- Flexibler: ideal für große Entfernungen und/oder problematische Grundmaterialien (Spannbeton T/V)
- Ästhetischer: Das Drahtseil ist praktisch unsichtbar, ideal für Architekten und Auftraggeber, die offene Decken und sichtbare Kabel- und Leitungsanlagen bevorzugen.
- Produktiver: Mit dem einsatzbereiten Set ist keine Vorbehandlung erforderlich.

Vorteile gegenüber anderen Aufhängungen
- Kompatibilität: Das System MW ist kompatibel mit den Schienensystemen MM/MQ und den Komponenten für Belüftungsanlagen (MVA), so dass Lösungen praktisch für jede MEP-Installation geschaffen werden.
- Sicherer: Mithilfe einer Mutter auf dem Verschlusssystem kann das System nach dem Aufbau geschlossen und arretiert werden.
- Regulierbarer: Der Verschluss des Drahtseils lässt sich leicht und werkzeuglos regulieren, so dass Einstellung, Ebenheitsprüfung, Konfigurationsänderungen und Installationen mit langen Aufhängungen leichter zu handhaben sind.
- Einfacher: Eine einfache, dabei praktische Produktreihe für ein breites, leicht wählbares Sortiment an Anwendungen für eine effiziente Lagerwirtschaft. Support: Unsere Techniker vor Ort stehen dir für Berechnungen an komplexeren Projekten zur Verfügung.
- Software: Eingebauter Werkzeugberater für MEP- Aufhängungen und Bemessungssoftware PROFIS Installation.
HAUPTEINSATZBEREICHE

Mit dem Drahtseilsystem lässt sich flexibler in zahlreichen Anwendungsbereichen auf der Baustelle arbeiten. Dank der Verankerungen oder den Direktmontage-Lösungen von Hilti kann es praktisch auf allen Beton- und Stahlflächen befestigt werden.