Kit MW-LP L Cavo con terminale ad anello e morsetto di bloccaggio
Nuovo prodottoArticolo #r11805975
Cavo metallico con terminale ad anello e morsetto di bloccaggio regolabile per la sospensione di elementi non strutturali
- Composizione materiale: Cavo: acciaio, Fermo: alluminio
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato
- Condizioni ambientali: Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Condividi
Caratteristiche
- Tempo di installazione più breve - i kit di sospensione a cavo offrono un'alternativa più rapida alla barra filettata
- Più facile da regolare - il morsetto può essere regolato senza strumenti aggiuntivi, facilitando notevolmente il livellamento, l'aggiustamento e la gestione di lunghezze di sospensione elevate
- Estetica - la sospensione a cavo è un metodo d'installazione discreto e poco visibile per gli impianti esposti
- Versatile - è possibile utilizzare lo stesso kit di sospensione a cavo per una vasta gamma di accessori e materiali di base, semplificando la gestione del magazzino
- Compatibile con i binari MQ/MM e gli accessori per ventilazione MVA - è possibile ottenere soluzioni complete per ogni installazione MEP
Applicazioni
- Sospensione di apparecchiature HVAC, comprese condotte circolari e rettangolari (usando accessori MVA compatibili)
- Controventature
- Sospensione di accessori elettrici - inclusi canaline portacavi, blindosbarre o illuminazione
- Sospensione di elementi architettonici a calcestruzzo o acciaio - inclusi pannelli acustici, riscaldanti e raffreddanti
- Idoneo per un utilizzo solo in ambienti interni asciutti