BRANDSICHERE LEITUNGSVERLEGUNG VERBESSERT DIE LUFTSTROMFÜHRUNG

Mit der Hilti Brandschutzmanschette sparst du Betriebskosten

Während der Bedarf nach Datencentern in die Höhe schießt, hat die Branche begonnen, sich nach Lösungen zuR Verbesserung der Energieeffizienz umzusehen – um Betriebskosten und CO²-Emissionen zu senken. Luftstrom-Management hat sich dabei als wichtigste Methode zur Senkung des Energieverbrauchs erwiesen.

Nahezu alle Luftstrom-Management-Lösungen benötigen eine luftdichte Hülle, um das Austreten von Luft und Turbulenzen zu vermeiden. Aber ständige neue Verkabelungen beschädigen oft die Umfassungswände, wenn Brandabschottungsmaterialien nicht richtig ersetzt werden.

INNOVATIVE DREH-BAUWEISE

Der innovative Drehmechanismus der Brandschutzmanschette von Hilti ermöglicht nicht nur problemlose Neuverkabelungen, sondern auch ausgezeichnete Luftstromkontrolle.

Die Brandschutzmanschette von Hilti für neue Kabelverlegungen

Problemloses Öffnen jederzeit möglich – für mühelose Neuverkabelungen

Die Brandschutzmanschette von Hilti für neue Kabelverlegungen

Geschlossen – ermöglicht effiziente Luftstrom-Kontrolle

BEWÄHRTE LUFTSTROM-KONTROLLE

Daten zu Luftstrom-Lecks in Datencentern

Getestete Dichtigkeit-Bewertungen zum Gebrauch in Planungssimulationen

Die Dichtigkeit der Kabelverlegung durch unsere Brandschutzmanschette wurde nach international anerkannten Standards wie UL 1479 und EN 1026 erwiesen. Umfangreiche Prüfreihen durch Drittanbieter bestätigten die hohe Luftstromkontrolle der Manschette gegenüber einer Vielzahl von Füllungen und einer breiten Auswahl von Betriebsdruckbereichen.

Ob du nach Dichtigkeitsdaten für Konstruktionssimulationen oder Druckwiderstands-Daten für gasförmige Brandschutzsysteme suchst, wir haben die Informationen, die du benötigst, um Effizienz und Zuverlässigkeit deines Baus zu garantieren.

Teilen