In vielen Teilen auf der Welt wird der Brandschutz Spezialisten überlassen, die oft billige Brandabschottungslösungen wie beschichtete Platten verwenden. Durch ständige Neuverkabelungen und Änderungen müssen Leitungswege in Datencentern immer wieder geöffnet werden, was oft dazu führt, dass das Brandschutzmaterial nicht mehr richtig wiedereingesetzt wird.
Diese herkömmlichen Brandschutzeingriffe stellen eine größtenteils noch unbekannte Bedrohung hinsichtlich Verfügbarkeit und Energieeffizienz dar. Auch wenn sie korrekt wiedereingesetzt werden, entlassen herkömmliche Brandschutzsysteme beträchtliche Kontaminierungen in empfindlichen Serverumgebungen. Unabhängige Institute haben gemessen, dass die Partikelkonzentration bis zu 2,5mal höher als der empfohlene Grenzwert für Datencenter ist.
Das Wiedereindringen brandabweisender, Mineralwolle-beschichteter Platten sollte in Reinräumen jeder ISO-Klasse vermieden werden.
Mit vorgeformten Brandschutzlösungen verhütetest du Reinraum-Kontaminierung und ermöglichst zukünftiges Wachstum
Ob du nun vorkonfektionierte oder Rohkabel verwendest, unser Sortiment an faserfreien Brandschutzlösungen hilft dir dabei, die Risiken in Verbindung mit häufigen Kabelwechseln zu minimieren.
Brandschutzmanschetten von Hilti ermöglichen mühelose Neuverlegung von Leitungen an betriebsnotwendiger Verkabelung ohne spezialisiertes Wartungspersonal. Industrieführende Luftstromkontrolle gewährleistet eine luftdichte Hülle für die effizientere Kühlung deiner Serverumgebung.
Problemloses Öffnen jederzeit möglich – für mühelose Neuverkabelungen
Der Brandschutzstein von Hilti ist eine vielseitige Brandschutzlösung in Modularbauweise für große Öffnungen. Der faserfreie, nicht versprödende Blockstein erleichtert nicht nur häufige Neuverkabelungen, sondern ist für die Nutzung in ISO-Reinraumumgebungen für Klasse 4 und höher zertifiziert.
GELD SPAREN
Je mehr Kabelwechsel du durchführst, desto mehr Geld kannst du einsparen
Unabhängig von der von dir gewählten Lösung senken Investitionen in vorgefertigte Brandschutzlösungen die späteren Arbeitskosten in Verbindung mit herkömmlichen Brandschutz-Wartungstätigkeiten.
Bleibe flexibel, um deinen Neuverkabelungsbedarf ohne Beeinträchtigungen der Sicherheit oder Energieeffizienz durchzuführen.
Achte darauf, dass du flexible Kabelführungslösungen angibst, wie die Brandschutzmanschette und der Brandschutzstein von Hilti.