- Home
- Neuprodukte
- Nuron
![Machen Sie sich bereit für Nuron](/content/hilti/E4/IT/de/products/homepage-and-new-products/new-products/Nuron/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1641910254267/nuron-platform-2x1.jpeg)
Machen Sie sich bereit für Nuron
Demnächst erhältlich: Ihre brandneue 22-V-Akkuplattform
Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihre netzgebundenen und benzinbetriebenen Geräte auf einer einzigen Akku-Plattform betreiben. Genau das können Sie bald mit Nuron, der neuesten Erweiterung unseres Portfolios an 22- und 36-V-Akkugeräten, die noch in diesem Jahr den Start geht.
Von Abbruch- und Schneidarbeiten bis zum Bohren und Befestigen – die nächste Generation der 22-V-Akkugeräte von Hilti bietet Ihnen noch mehr Leistung, Sicherheit und Benutzerkomfort als je zuvor.
So kann Ihr Geschäft von Nuron profitieren
![Machen Sie sich bereit für Nuron](/content/hilti/E4/IT/de/products/homepage-and-new-products/new-products/Nuron/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.png/1640165942206/battery.png)
Der Komfort einer einzigen Plattform
Betreiben Sie rund 70 Geräte mit 22 V auf einer einzigen kompatiblen Nuron Plattform – vom Bohrschrauber bis zum Meißelhammer.
![Machen Sie sich bereit für Nuron](/content/hilti/E4/IT/de/products/homepage-and-new-products/new-products/Nuron/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.png/1640165949838/trend-up.png)
Mehr Arbeitsleistung pro Akkuladung
Erhöhen Sie die Laufzeit Ihrer Geräte mit einer 22-Volt-Plattform, die mehr Leistung als 36-Volt-, netzgebundene oder benzinbetriebene Geräte liefert.
![Machen Sie sich bereit für Nuron](/content/hilti/E4/IT/de/products/homepage-and-new-products/new-products/Nuron/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_2_/image.coreimg.png/1640165957208/hilti-tool-info.png)
Reduzierte Ausfallzeiten
Die integrierte Akku-Diagnose informiert Sie über den Gesundheitszustand Ihres Akkus, datengesteuerte Dienste vereinfachen die Verwaltung Ihres Geräteparks.
![Machen Sie sich bereit für Nuron](/content/hilti/E4/IT/de/products/homepage-and-new-products/new-products/Nuron/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_2__130967635/image.coreimg.png/1640165965297/work-safety.png)
Erhöhter Mitarbeiterschutz
Unsere Sicherheitslösungen reichen von Staubkontrollsystemen bis hin zu integrierten Technologien, die das Rückschlagrisiko bei Winkelschleifern verringern.
Mehr über die Verfügbarkeit von Nuron erfahren
Wann wird Nuron in meiner Region erhältlich sein?
Die Markteinführung von Nuron in Italien ist noch für dieses Jahr geplant. Bis dahin stehen wir Ihnen für Rückfrage jederzeit gerne zur Verfügung.
Warum ist Nuron anderswo, aber nicht hier erhältlich?
Wie überall hat auch unsere Produktion mit Problemen bei der Lieferkette zu kämpfen. Da wir sichergehen wollen, dass jeder die bestmöglichen Hilti Produkte erhält, staffeln wir die Einführung der Nuron nach Ländern und orientieren uns dabei an den Marktkräften, lokalen Vorschriften und unserem Bestreben, die Lieferzeiten so kurz wie möglich zu halten.
Muss ich gezielt auf Nuron umsteigen?
Sie können Ihre Hilti Akkugeräte auch weiterhin verwenden, und sie werden auch weiterhin von uns unterstützt. Sie können jedoch von mehr Leistung und erweiterten datengesteuerten Diensten profitieren, sobald Nuron in Ihrer Region erhältlich ist.
Ich kann Nuron kaum erwarten. Welche Möglichkeiten habe ich?
Wir wissen, dass Sie dringende Aufgaben bewältigen müssen. Aus diesem Grund werden Ihre vorhandenen Geräte auch weiterhin von uns unterstützt, bis Nuron verfügbar ist. Oder wir empfehlen, dass Sie sich einmal unsere bestehenden 22-V- und 36-V-Plattformen ansehen – sie sind nicht nur eine hervorragende Wahl, sondern werden von uns noch viele Jahre lang unterstützt.