- Home
- Neuprodukte
NEUPRODUKTE UND INNOVATIONEN
Alle neuesten Innovationen auf dem Markt
Sicherheit auf der Baustelle

ÜBERKOPF-EXOSKELETT EXO-S
Ergonomische Unterstützung Ihrer Mitarbeitenden. Das Exoskelett bietet eine starke Unterstützung bei jeglichen Überkopf- und Wandarbeiten. Durch dessen Einsatz verringern Sie das Risiko von langfristigen Beschwerden und Ausfallzeiten Ihrer Mitarbeiter.
Mehr erfahren
AKKU-STATIVMASTLEUCHTE SL 10-22
Leistungsstarke, akku-betriebene Stativmastleuchte mit 360° Lichtabdeckung zur kabellosen Ausleuchtung von Innenräumen.
Mehr erfahren
Akku-Bohrschrauber und Akku-Schlagbohrschrauber
Leistung für alle Arbeiten eines ganzen Tages
Ganz egal, ob Sie schwierige Schraubverbindungen über Kopf setzen oder sich mit dem Schlagbohrer durch das Mauerwerk arbeiten, unsere Akku-Bohrschrauber bieten die perfekte Balance aus Leistung, Gewicht und Größe für höhere Produktivität und weniger Ermüdung.
Und unsere Nuron-Werkzeugen der nächsten Generation verleihen Ihnen höhere Geschwindigkeit, längere Laufzeiten und mehr Komfort sowie integrierte Akkudiagnose mit Warnfunktion und datenbasierte Leistungen, die Ihnen die Verwaltung Ihres Werkzeugparks erleichtern.

Mehr über die Bohrhämmer SDS Plus erfahren
Den ganzen Tag lang bohren und stemmen – flexibel dank Akku
Mit den Akku-Bohrhämmern der Top-Baureihe SDS Plus können Sie schneller und länger in Beton oder Mauerwerk bohren, meißeln und stemmen, ohne zu ermüden.
Und wenn Sie Ihre Werkzeuge mit Akkus der Nuron-Plattform verwenden, verfügen Sie sogar über noch mehr Leistung und Akkulaufzeit.

Bohrhämmer der Baureihe SDS Max entdecken
Die Leistungsstärke, die Sie brauchen – mit der Flexibilität eines Akkugeräts
Sie bohren, meißeln und stemmen in hartem Beton und Mauerwerk? Sie brauchen die Kraft und Leistung von SDX Max. Hartes Material sollte keine harte Arbeit bedeuten. Deshalb sind unsere Top-Werkzeuge der Reihe SDS Max leichter und verfügen über eine Schwingungsdämpfung, die Ermüdungserscheinungen vorbeugt und Ihnen ein längeres Arbeiten ermöglicht.
Dank der Akku-Plattform Nuron können Sie Ihren schweren Bohrhammer mit einem 22-V-System betreiben, das Ihnen eine längere Laufzeit und mehr Leistung als andere Plattformen auf dem Markt mit höherer Spannung verschafft.

Mehr über akkubetriebenes Bolzensetzen erfahren
Wechseln Sie zu Akku-Geräten für eine saubere, leise und effiziente Befestigung
Sie suchen nach einer Alternative zur gasbetriebenen Direktbefestigung oder zum Bohren und Verankern? Akkubetriebene Bolzensetzgeräte sind schneller, leiser, bedienerfreundlicher und wirtschaftlicher. Am wichtigsten ist, dass sie die Leistung liefern, die Ihre Mitarbeiter erwarten.
Und mit der neuen Nuron-Akkuplattform erhalten Sie mehr Reichweite, Komfort und vernetzte Funktionen zur Optimierung Ihrer Arbeitskräfte.

Mehr über kabellose Winkelschleifer erfahren
Schleifen, Trennen und Oberflächenbearbeitung mit tragbaren, leistungsstarken Werkzeugen
Sie müssen den ganzen Tag über in Metall, Beton und Stein schleifen, haben aber keine Lust auf Kabelsalat? Unsere Lösung: Akku-Winkelschleifer mit beeindruckender Leistung, einzigartigen Sicherheitsfunktionen, komfortabler Handhabung und Flexibilität, wo immer Sie arbeiten.
Und mit unserer neuen kabellosen Nuron-Plattform erhalten Sie ein schnelleres, sichereres und intelligenteres Werkzeug für eine noch produktivere Baustelle.