Die Hilti Messgeräte sind extrem robust und präzise bei den Messungen. Jedoch können die harten täglichen Anwendungsbedingungen auf der Baustelle wie Staub, Stürze und der Einsatz bei allen Wetterbedingungen mit der Zeit das Gerät beschädigen. Um eine Zuverlässigkeit zu garantieren, die den Standards und Gesetzesanforderungen entspricht, empfiehlt Hilti, die Mess- und Erfassungsgeräte regelmäßigen Laser-Kalibrierungen zu unterziehen. Dies sollte mindestens einmal im Jahr erfolgen. In den ersten zwei Jahren des "lebenslangen Geräteservices" ist eine Kalibrierung pro Jahr im Produktpreis inbegriffen. Für denselben Zeitraum stellt Hilti auf Wunsch des Kunden Kalibrierungszertifikate mit Werten aus.
Der Service Certificate für die Laser-Kalibrierung von Hilti liefert die Bestätigung, dass das getestete Gerät den Spezifikationen des Bedienungshandbuchs entspricht. Du erhältst einen schriftlichen Beleg für die Präzision des Geräts, welches mit einem entsprechenden Etikett als Beleg für die erfolgte Kalibrierung ausgestattet wird.
Kalibrierungsservice für:
- Laser-Distanzmessgeräte PD anfordern;
- Multilinienlaser PM;
- Rotationslaser PR;
- Nivelliergeräte PO;
- Multidetektoren PS / PX.