ROTATIONSLASER PR 300-HV2S

Höchste Präzision auch im freien Fall.

Die Hilti-Empfänger PR 300-HV2S und PRA 300 halten auch den anspruchsvollsten Baustellenbedingungen stand. Stürze tun ihrem Funktionsleben keinen Abbruch.

Probiere es ruhig einmal aus! Mit der Kombination aus robuster Bauweise, herausragender Sensortechnologie und internem Dämpfersystem bietet dieser Zweineigungs-Laser extrem präzise, noch nie erreichte Leistungen

PR 300-HV2S

Besondere technische Eigenschaften:

  • Das Gerät hält Stürzen des 1,5m hohen Stativs sowie ungebremsten Stürzen auf die Griffe aus einem Meter Höhe stand
  • Der Empfänger hält Stürzen aus bis zu zwei Metern Höhe stand
  • Targeting, Neigungseinstellung....nach der Einstellung ist der Laser aufgrund der besten Nivellierungsschnelligkeit seiner Kategorie, der leichten Neigungseingabe und der Auto-E-Targeting-Funktion in weniger als einer Minute einsatzbereit

Anwendungen:

  • Nivellierung von Ausschachtungen/Schalungen
  • Ausbringen von Beton
  • Ausrichten vertikaler Schalungen
  • Anwendungen für abgesteckte Fundamente
  • Höhenübertragung
  • Horizontale und vertikale Fassaden
  • Einzel- und Doppelachsen
  • Automatische Neigungskontrolle

Besonderheiten, die den Unterschied machen

Der neue, außen wie innen ultrarobuste PR 300-HV2S schließt die ganze Meisterschaft und Kreativität von Hilti in sich ein. Jeder Laser wird minutiös von Hand montiert und besteht aus einem patentierten Mineralverbund-Material, das die empfindlichen Nivellierungskomponenten beschützt.  Beim internen Dämpfungssystem kommt dasselbe vibrationshemmende Material wie bei Eisenbahnschienen zum Einsatz.  In das witterungsbeständige Gehäuse gelangt weder Wasser, Schmutz noch Staub, während die vier stoßdämpfenden Griffe und der Laserempfängerhalter auch Stürze des 1,5m hohen Stativs effizient abdämpfen.

Kontaktiere uns

Teilen