Gewindebolzen X-BT-MF
Die richtige Befestigungsmethode für Elektriker

Entdecke die Vorteile, Befestigungen auf Stahl mit den Gewindebolzen X-BT-MF durchzuführen

Entdecke, wo und wie dir Gewindebolzen X-BT-MF viel Arbeit abnehmen können
Wähle die richtigen Gewindebolzen für deine Installation

Gewindebolzen X-BT
Anwendungen
Zur Befestigung von Gitterrosten und anderen Elementen auf Stahl.
Eigenschaften
- Erhältlich in M6, M8 und M10
- Inox A4 – korrosive Umgebung C5
Passende Bolzensetzgeräte
- DX 351 BT (Ø M6 / M10)
- DX 351 BTG (Ø M8)

Gewindebolzen X-BT-MF
Anwendungen
Zur Befestigung von Verteilerkästen, Schienensystemen, Kabeltrassen und anderen Befestigungen auf Stahl.
Eigenschaften
- Nur in M10 erhältlich
- Edelstahl A2 + Polymer-Gewinde – Korrosive Umgebung C3
- Ausgestattet mit einer Kontermutter aus Hochleistungspolymer
Passendes Bolzensetzgerät
DX 351 BT (Ø M10)
Teilen