Hammerbohrer TE-YD

Sauber, produktiv und sicher – alles in einem einzigen Bohrer

Punte cave TE-YD

Vergiss die Bohrlochreinigung: Wenn du Verankerungen und Bewehrungseisen in Reihe installierst, ersparen dir die Hammerbohrer TE-YD die Mühe der Bohrlochreinigung und die Ärgernisse der Stauberzeugung.  Wenn du die Bohrer in Kombination mit den Absaugern verwendest, arbeitest du schneller, sicherer und produktiver. Mit ihren 4 Schneidkanten durchschneiden die Hammerbohrer SDS Max TE-YD Beton und Stahlbeton mit herausragenden Leistungsmerkmalen.

Die Hammerbohrer sind in drei Längen (59cm, 89cm, 119cm) und in Durchmessern von 16 bis 32mm erhältlich. Außerdem gibt es das Sortiment mit SDS Plus- Schaft.

Please enter alternative text here (optional)

Teilen