Meißel TE SW

Handlich, präzise, robust

Scalpelli TE SW

Mit Meißeln vom Typ TE-SW bereitet der Abbruch von Wänden keine Mühe mehr. Sie sind leichter und handlicher als andere Meißel und besitzen die ideale Länge für die Anwendung an der Wand. So musst du dich vor Abrissarbeiten an Beton nicht strecken, um den Meißelhammer hochzuhalten. Dank der reduzierten Länge und der Polygon-Spitze sind mit den Meißeln TE SW schnelle Schlagwinkeländerungen möglich.  Mit ihrer Winkelspitze aus AIR-Hardening besitzen die Meißel zudem eine längere Lebenszeit.  Um sie wieder zu schärfen, genügt ein Winkelschleifer, der ihre Struktur nicht beschädigt.

Teilen