Brandschutz-Dokumentationsmanager CFS-DM
Brandschutz-Dokumentation leicht gemacht


Planen und Teilen der Installation
Die Koordinierung der am Projekt beteiligten Architekten, Planer und Installateure ist denkbar einfach. Mit der Multinutzer-Funktion kann die Software CFS-DM auch von mehreren Personen verwendet werden, um die gesamte Installation am Schreibtisch oder auf der Baustelle im Voraus zu planen. Jedem Übergang kannst du das geeignete Brandschutzprodukt zuweisen, seinen Standort im Gebäude markieren und den mit dem Einbau beauftragten Subunternehmer oder Installateur festlegen.

Anbringung des QR-Codes
Aufkleber mit QR-Codes helfen dir dabei, jeden Übergang auf eindeutige Art und Weise zu markieren. Zum Einlesen, Speichern und Laden in die Brandschutz-Software CFS-DM der Baustelle genügt ein einfaches Smartphone oder Tablet.

Dokumentation auf der Baustelle
Als Beleg der Installation kannst du mit deinem Smartphone oder dem Tablet Fotos machen. Die Fotos und die wichtigen Informationen werden unverzüglich dem Brandschutz-Dokumentationsmanager übermittelt, so dass Übertragungsfehler vermieden werden und Zeit eingespart wird.

Erstellung eines vorgabengetreuen Reports
Alle Daten sind bereits in der Software gespeichert. Nach Projektabschluss oder in einer Zwischenphase kannst du, je nach Wunsch, automatisch einen Report mit der gesamten Dokumentation erstellen: Daten, Fotos und die Ergebnisse der Brandschutzprüfung. Die Details der Brandschutzversiegelung können in einer Liste ausgedruckt und nachfolgend ausgearbeitet werden. Alle erstellten Reports werden automatisch in der Cloud gespeichert.

Prüfen und Eingreifen
Du kannst online jederzeit den Fortschritt der Arbeiten und die Richtigkeit der Daten aller Brandschutzübergänge überprüfen. Sämtliche am Projekt beteiligten Personen, vom Baustelleninstallateur bis zum Chefplaner, haben Zugriff auf alle Daten, werden über Neuigkeiten informiert und können Korrekturmaßnahmen einleiten, wenn entsprechende Anfragen vorliegen.

Instandhaltung: immer auf dem neuesten Stand
Anhand des QR-Codes werden alle Angaben zu Änderungen, erneute Penetration oder Hinzufügungen zum Brandschutzübergang praktisch erfasst. So ermöglicht es die Software CFS-DM dem Eigentümer der Immobilie oder dem Facility Manager, die Situation immer unter Kontrolle zu haben und Instandhaltungseingriffe während der gesamten Lebensdauer des Gebäudes zu vereinfachen.
Nützliches Zubehör
Teilen