Aspiratore da cantiere compatto per liquidi/solidi VC 20-L-X
Nuovo prodottoArticolo #r11000879
Aspiratore universale compatto con pulizia automatica del filtro per polvere asciutta e utilizzo ad acqua – classe L
- Volume d'acqua: 9 l
- Capacità contenitore: 15 l
- Capacità aspirazione polvere: 15 kg
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Robusto aspiratore universale realizzato per la rimozione della polvere e le pulizie nelle più difficili condizioni di cantiere
- Progettato per l'agilità - compatto e leggero abbastanza da spostarlo facilmente per tutti i siti di costruzione
- Detergente per filtri Hilti AirBoost automatico e adattativo - pulisce i filtri dell'aria quando necessario, mantenendo costantemente alte le prestazioni di estrazione polveri
- Visualizzazione delle prestazioni - live feedback sullo stato del filtro dell'aspiratore e la potenza di aspirazione
- Auto-start opzionale disponibile - consente il comando on/off tramite telecomando bluetooth®
Applicazioni
- Rimozione della polvere dagli attrezzi di smerigliatura, taglio, perforazione e carotaggio a secco
- Pulizia a secco e ad acqua
- Rimozione della fanghiglia durante le applicazioni per carotature ad acqua