Ancorante chimico HY 200-A
Nuovo prodottoArticolo #r4803
Ancorante chimico ibrido a iniezione ad alte prestazioni certificato per uso quotidiano per collegamenti di ferri di ripresa e ancoraggi per carichi pesanti
- Materiali di base: Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (leggero), Calcestruzzo (non fessurato), Muratura (blocchi in calcestruzzo riempiti con malta), Muratura (solida)
- Certificazioni/Risultati dei test: DIBt, ETA, Incendio, Rapporto ICC-ES (calcestruzzo), Rapporto ICC-ES (muratura), Sismico
- Carico sismico: Sì
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Non è necessario pulire il foro con la rivoluzionaria barra di ancoraggio HIT-Z
- Pulizia automatica del foro con le punte aspiranti TE-CD e TE-YD abbinate agli aspiratori Hilti
- Soddisfa i più severi requisiti posti dalle omologazioni ICC-ES ed ETA C2 per le applicazioni antisismiche
- Tempo di lavoro ottimizzato per ancoraggi con barre filettate
- Adatto per applicazioni su calcestruzzo fessurato e non fessurato con ogni tipo di barra filettata e ferri di ripresa
Applicazioni
- Ancoraggi strutturali per carpenterie metalliche (per es. colonne in acciaio, travi, ecc.)
- Ancoraggio di strutture secondarie in acciaio (per es. scaffalature, guardrail, barriere antirumore, ecc.)
- Ancoraggio di barriere di sicurezza, balaustre, scale antincendio
- Rinforzi strutturali antisismici/consolidamento di edifici in calcestruzzo armato
- Giunti strutturali/nodi strutturali con ferri di armatura post-installati
![](/medias/sys_master/images/hef/h9c/10014239490078.jpg)
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.