Chiodi per calcestruzzo X-C P8S con rondella
Nuovo prodottoArticolo #r2907428
Chiodo singolo ad alte prestazioni con rondella in acciaio, da utilizzare con inchiodatrici a polvere per il fissaggio su calcestruzzo
- Materiali di base: Calcestruzzo (morbido), Muratura (mattone pieno in pietra calcarea)
- Spessore del materiale di base (calcestruzzo): 80 mm
- Protezione anticorrosione: Zincato <20 µm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Il chiodo con rondella premontata offre una maggiore superficie di supporto per un migliore bloccaggio del materiale di fissaggio
- La rondella di acciaio premontata offre la massima resistenza alla trazione per il fissaggio di materiali morbidi al calcestruzzo
- Adatti per calcestruzzo da morbido a medio-duro (resistenza del calcestruzzo fino a 45 N/mm²)
- Perfettamente adatto per il fissaggio al calcestruzzo con una durezza massima di 6.000 psi
Applicazioni
- Fissaggio di legno al calcestruzzo, per es. travi di legno, compensato, assi di legno, casseforme, piastre di supporto
- Fissaggio di una serie di materiali a blocchi di muratura e calcestruzzo
- Fissaggio di profilati in legno su calcestruzzo
- Fissaggio di barre di estremità per assicurare la membrana impermeabile o le barriere al vapore
- Legno su calcestruzzo, per es. tavole per casseforme, barriere di sicurezza, ecc.