REGISTRATI SU HILTI.ITScopri, con i video tutorial, tutti i vantaggi di registrarsi su Hilti.itScopri di più

Zincato a caldo

Punti fissi zincati a caldo e otturatori per l'installazione di sistemi di tubazioni soggetta a dilatazione termica

Punti fissi zincati a caldo e otturatori per l'installazione di sistemi di tubazioni soggetta a dilatazione termica
Supporto a collare MP-PS 1-1 Supporti a collare singoli regolabili con rivestimento per esterni, per il fissaggio di tubi di diametro 21-173 mm (da 1/2" a 6") a vari materiali di base in ambienti moderatamente corrosivi
Supporto a collare MP-PS 2-2 Supporti a collare doppi regolabili con rivestimento per esterni, per il fissaggio di tubi di diametro 21-328 mm (da 1/2" a 12") a vari materiali di base in ambienti moderatamente corrosivi
Supporto a collare MP-PS 4-2 Supporti a collare quadrupli regolabili con rivestimento per esterni, per il fissaggio di tubi di diametro 217-610 mm (da 8" a 24") a vari materiali di base in ambienti moderatamente corrosivi
Punto fisso MFP 1a-F Set punti fissi zincati a caldo (HDG) per la massima flessibilità, per applicazioni fino a 3 kN assiali
MFP 1-F Set punti fissi zincati a caldo (HDG) con rinforzo, per la massima flessibilità, per applicazioni fino a 3 kN assiali
Punto fisso MFP 3a-F Set punti fissi zincati a caldo (HDG) per la massima flessibilità, per applicazioni fino a 6 kN assiali
Punto fisso MFP 3-F Set punti fissi zincati a caldo (HDG) con rinforzo, per le massime prestazioni, per applicazioni fino a 20 kN assiali
Collari per punto fisso MFP-F Morsetto per tubi a punto fisso zincato a caldo (HDG) di alta qualità per le massime prestazioni in applicazioni di tubazioni per carichi pesanti
Slitta a rulli MRG 2,0-F Connessione slitta zincata a caldo (HDG) di alta qualità per applicazioni per impianti di refrigerazione e di riscaldamento per carichi medi
Slitta a rulli MRG-D6-F (doppia) Slitta a rulli, doppia connessione, zincata a caldo (HDG), di alta qualità, per applicazioni per impianti di refrigerazione e di riscaldamento per carichi pesanti