Kit PRA 90 + PRA 84 + PUA 81
Nuovo prodottoArticolo #3625287
Treppiede automatico per l'auto-allineamento orizzontale premendo un pulsante
- Altezza max.: 1900 mm
- Altezza min.: 900 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Kit PRA 90 + PRA 84 + PUA 81 #3625287
Caratteristiche
- Allineamento orizzontale completamente automatico per l'impiego di una sola persona
- Permette di risparmiare tempo
- Elimina le molte probabilità di errore – servono pochi calcoli e poca comunicazione
- Mandrino di protezione antifrizione IP56 per una lunga durata
- Treppiede motorizzato con filettatura da 5/8" – l'altezza è regolabile tra 0,97 m e 1,95 m
Applicazioni
- Trasferimento di altezze (per es. marcature di livello di riferimento)
- Controllo delle altezze
- Scavi
- Gettate di calcestruzzo
Servizi
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
.
- Raccolta e consegna agevoli in cantiere grazie alla nostra partnership con vettori fidati
- Basta un click o una telefonata - noi faremo il resto
- Certificato di prova gratuito durante il periodo senza costi
![Gestione parco attrezzi](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Verifica gratuita dell'accuratezza dell'attrezzo conformemente alle specifiche del produttore.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
- La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.