PM 2-PG / POA 70 Laser punto per layout
Nuovo prodottoArticolo #r19704461
Laser punto autolivellante per layout per un processo di creazione di layout semplificato e più accurato insieme alla stazione totale di struttura
- Classe di protezione IP: IP 54 (EN 60529)
- Tempo di funzionamento massimo: 60 h
- Tipo batteria: 4 x 1,5 V (AA)
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Processo di layout semplificato: il laser autolivellante rende superfluo il livellamento manuale
- Layout precisi: il nuovo metodo di realizzazione del layout consente di lavorare con una tolleranza di precisione di 4 mm
- Maggiore produttività: basta impostare il laser punto per layout e il meccanismo a piombo allinea il prisma con il punto di marcatura per una creazione più rapida e semplice del layout
Applicazioni
- Creazione di layout di pavimenti o soffitti con i laser punto e linea
- Layout di cassaforme, bussole e tasselli a lamierino