Tagliamuri DST 10-CA
Nuovo prodottoArticolo #r338790
Tagliamuri elettrica per lavori di taglio medio/piccoli, con assistenza al taglio ed elettronica di controllo a bordo (senza centralina elettrica)
- Potenza motore: 9 kW
- Diametro lama - range: 600 - 900 mm
- Potenza generatore - min: 20 kVA
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Hilti Cut Assist – equipaggia l'attrezzo per un taglio completamente automatico. Parte quando viene rilevata la superficie, poi ottimizza la velocità, la marcia e il flusso d'acqua in modo continuo, anche durante il taglio dei ferri di armatura. Il Cut Assist consente una produttività molto maggiore e più tempo per altri lavori.
- Non serve una centralina elettrica esterna - l'elettronica di controllo integrata a bordo rende la tagliamuri più compatta, oltre che più facile da usare, trasportare e più veloce da allestire
- La profondità di taglio viene visualizzata in tempo reale sul display del telecomando
- Telecomando wireless
- Elevata affidabilità grazie all'elettronica di comando integrata ed al minor numero di interfacce elettriche
Applicazioni
- Apertura ed estensione dei passaggi per porte e finestre, nei pavimenti, nel cemento rinforzato, nelle strutture in muratura e nella pietra naturale
- Risanamento di facciate e balconi
- Per tagliare gli interni degli spazi ristretti e di difficile accesso
![](/medias/sys_master/images/h89/h6c/10029481721886.png)
Servizi
![Gestione parco attrezzi](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
- La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.