Inchiodatrice DX 5-F8
Nuovo prodottoArticolo #r6167462
Inchiodatrice completamente automatica, abilitata digitalmente per un'elevata produttività e versatilità - per chiodi singoli
- Dimensioni (LxPxH): 478 x 72 x 180 mm
- Peso: 3.37 kg
- Alimentazione chiodi: Singolo
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Attrezzo intelligente che ti dice quando necessita di pulizia o manutenzione
- Connettività integrata con l'app Hilti Connect per incrementare l'esperienza dell'utente
- Localizza facilmente un attrezzo non correttamente posizionato con l'app Hilti Connect
- Ritorno del pistone e trasporto della cartuccia completamente automatici
- Eccellente ergonomia e design con contraccolpo ridotto
Applicazioni
- Fissaggio di legno a calcestruzzo, blocchi in arenaria o acciaio
- Fissaggio di lamiere di metallo a calcestruzzo, blocchi in arenaria o acciaio
- Fissaggio di pellicole e membrane di drenaggio a calcestruzzo o blocchi in calcestruzzo
- Fissaggio di cassaforma 2x4 s usando il chiodo per stampo X-CT
- Installazione di arresto cassero X-FS su fondazioni in calcestruzzo
Servizi
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
.
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
- 3 o gratis, l'attrezzo verrà riparato e pulito in soli 3 giorni o la riparazione è gratuita
- Periodo di 3 mesi senza costi dopo ogni riparazione a pagamento
- 3 mesi senza costi dopo ogni riparazione a pagamento
- Raccolta e consegna agevoli in cantiere grazie alla nostra partnership con vettori fidati
![Gestione parco attrezzi](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.