Crimpatrice per compressione di cavi senza matrice da 6 ton NCR 60-A
Nuovo prodottoArticolo #r7794687
Piastra cordless 6-ton a incastro in linea per operazioni di crimpatura dieless fino a 500 MCM (240 mm²)
- Dimensioni (LxPxH): 411 x 75 x 125 mm
- Rotazione testa: 350 °
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Capacità di crimpatura 8 AWG - 500 MCM Cu, 1/0 AWG - 350 MCM Al
- Elevata capacità di crimpatura fino a 240 mm² grazie all'innovativo cilindro telescopico a 2 stadi
- Il funzionamento dieless elimina il rischio di un'errata scelta del punzone.
- Il sensore di pressione garantisce una corretta crimpatura
- Il pistone si ritrae automaticamente al termine dell'operazione di crimpatura
Applicazioni
- Crimpatura di giunzioni e alette in alluminio e rame
- Crimpatura di capicorda e connettori in rame da 10 a 240 mm²
- Crimpatura di capicorda e connettori di compressione in alluminio da 50 a 240 mm²
- Crimpatura senza saldatura di morsetti (DIN 46234), morsetti a pin (DIN 46230) e connettori senza saldatura (DIN 46341) da 10 a 240 mm²
- Adatto per conduttori conformi alla norma DIN VDE 60228 (flessibilissimi)