Ganascia taglio cavi Cu/AI NCT 53-A
Nuovo prodottoArticolo #r7794690
Tagliacavi in linea per cavi in rame o alluminio a batteria con alta capacità di taglio fino a 2" / 50 mm di diametro
- Rotazione testa: 350 °
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Elevate prestazioni di taglio fino a 2" per conduttori in rame e alluminio
- Elevate prestazioni di taglio fino a 50 mm di diametro esterno per cavi di alluminio e rame
- Lame da taglio rame e alluminio di lunga durata
- Lame tipo forbice per semplificare il funzionamento a una sola mano
- Costruito per l'accesso e la manovrabilità - questo tagliacavi a batteria è compatto, leggero e ha una testa rotante a 350 gradi
Applicazioni
- Taglio di conduttori isolati in alluminio e rame fino a 2"
- Taglio di cavi isolati in alluminio e rame fino a 50 mm
- Taglio di conduttore a sezione grezza in alluminio e rame
- Taglio di conduttore a sezione sottile in alluminio e rame