Pressatubi con impugnatura a pistola NPR 32-A
Nuovo prodottoArticolo #r8824330
Attrezzo di compressione cordless da 22 V per tubi in metallo fino a 108 mm e in plastica fino a 110 mm
- Forza di compressione: 32 kN
- Da utilizzare con ganasce: NPR PS **; NPR PA **
- Capacità di compressione di tubi in metallo: 108 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Testa rotante - rotazione a 350 gradi per permettere molteplici applicazioni
- Perno di bloccaggio di sicurezza - permette una chiusura solo se posizionato correttamente
- Una volta completata l'operazione di pressatura la ganascia ritorna nella sua posizione di partenza
- Sensore di pressatura - la ganascia si ritrae solo una volta ottenuta la pressatura corretta
- Avvisi di sicurezza - segnali acustici e visivi per l'operatore in caso di malfunzionamento
Applicazioni
- Gamma di compressione per tubi in acciaio fino a 108 mm*
- Gamma di compressione per tubi in rame fino a 108 mm*
- Gamma di compressione per tubi in plastica fino a 110 mm*
- Gamma di pressatura fino al 2" per tubi in acciaio inox* ProPress
- Gamma di pressatura fino al 2" per tubi* PureFlow PEX
Servizi
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
.
- Dopo 2 anni i costi di riparazione vengono coperti
- Garanzia del prodotto per le irregolarità dei componenti e di fabbricazione per tutta la durata in cui forniamo l'assistenza all'attrezzo
![Gestione parco attrezzi](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.