Ulteriori mandrini universali per il trapano avvitatore a batteria SF 8M-22
Nuovo prodottoArticolo #r19022131
Mandrino universale intercambiabile per trapano avvitatore a batteria SF 8M-22
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Migliora la performance e la produttività grazie ai mandrini universali intercambiabili per il trapano avvitatore a batteria
Applicazioni
- Foratura metallica con punte HSS fino a 20 mm di diametro
- Foratura di lastre di metallo con spessore fino a 3 mm con punte a gradini con un diametro fino a 40 mm
- Esecuzione di fori in metallo usando seghe a tazza fino a 102 mm
- Svasatura nel metallo con diametri fino a 31 mm
- Inserimento nel metallo di viti autoperforanti fino a 6,3 x 50 mm