Modulo di coppia adattativo SI-AT-22
Nuovo prodottoArticolo #r17248168
Accessorio per avvitatori a impulsi cordless per automatizzare il pretensionamento dei dispositivi di fissaggio in linea con le certificazioni (piattaforma a batteria Nuron)
- Tipo di accessorio: Moduli di coppia adattativi
- Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003: 0.24 kg
- Dimensioni (LxPxH): 123 x 74 x 56 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Fino al 30% più veloce di una chiave dinamometrica - aggiungete il modulo Adaptive Torque a un avvitatore a impulsi cordless compatibile per risparmiare tempo su ogni singolo fissaggio, rimanendo in linea con le certificazioni ETA sui tasselli a espansione
- L'installazione corretta è più facile: comunicate al modulo Adaptive Torque con quali elementi di fissaggio state lavorando scansionando la scatola con lo scanner di codici a barre incorporato, quindi il modulo fornisce la pre-tensione desiderata ogni volta che premete il grilletto
- Non solo per gli ancoraggi in calcestruzzo: utilizzate i Moduli Adaptive Torque con un'ampia gamma di tasselli a battere metallici, bullonature metalliche, binari gettati in opera e strutture di supporto MEP
- Pronti per l'ispezione: la documentazione dei fissaggi eseguiti può essere convertita in report utilizzando il software Adaptive Torque Documentation per una maggiore affidabilità ed efficienza del back-office
- Fino al 30% più veloce di una chiave dinamometrica - aggiungete il modulo Adaptive Torque a un avvitatore a impulsi cordless compatibile per risparmiare tempo su ogni singolo fissaggio, rimanendo in linea con le certificazioni
Applicazioni
- Posizionamento di tasselli a battere metallici Hilti compatibili (ad es. HST2, HST3, HST4, HSL4, HSA, ecc.) fino a M24 nel calcestruzzo
- Fissaggio ripetibile e controllato di bulloni metallici
- Installazione di bulloni a T in binari per tasselli gettati in opera HAC-V e HAC-C per il fissaggio di facciate di muri non portanti, ascensori e installazioni MEP
- Montaggio di sistemi di supporto modulari MI, MIQ e MT usando collegamenti compatibili
- Posizionamento di tasselli a battere metallici Hilti compatibili (ad es. KB1, KB3, KB-TZ2 e HSL4) fino a 3/4” nel calcestruzzo
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.