Dispositivo di rimozione ganci ferroviari TE-SX TT
Nuovo prodottoArticolo #r9744012
Scalpello TE-S per la rimozione di ganci ferroviari (Pandrol®) utilizzando un demolitore
- Connettore: TE-S
- Applicazione: Lavori ferroviari
- Larghezza: 76 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Dispositivo di rimozione ganci Pandrol® appositamente progettato e a durata elevata - progettato per aumentare l'efficienza durante i lavori di manutenzione della ferrovia
- Ergonomia migliorata - la testa inclinata consente un utilizzo confortevole
- Efficienza migliorata - il connettore extra robusto trasferisce una maggiore forza dall'utensile allo scalpello
- Migliore affidabilità - questi dispositivi di rimozione ganci Pandrol® sono realizzati in lega di acciaio ad alto tenore, essenziali se si ha bisogno di affidabilità
- Qualità certificata - sviluppati utilizzando la norma ISO e con oltre 30 anni di esperienza nel design e produzione di scalpelli
Applicazioni
- Rimozione ganci ferroviari (Pandrol®)
- Utilizzabile con martelli pneumatici, demolitori o perforatori elettrici TE-S