Fusto corona X-change (BR)
Nuovo prodottoArticolo #r6713952
Cilindro X-Change (incl. accoppiamento BR 1/2" )
- Connettore: BR (1/2")
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Il sistema unico di modulo X-Change Hilti (diametro 52 - 202 mm) consente una facile rimozione della corona, un rapido recupero e rigenerazione della corona incastrata in cantiere usando solo un cacciavite a punta piatta
- Liberate una corona incastrata in meno tempo e con minore impatto rispetto a quando rimuovete le corone tradizionali (modulo X-Change)
- Facile estrazione di una corona incastrata dal cilindro staccando il modulo (modulo X-Change)
- Risparmiare spazio e peso significativi sostituendo le corone tradizionali con un cilindro singolo e moduli multipli (modulo X-Change)
- Attacco standard industriale BR 1/2" .
Applicazioni
- Carotaggio a diamante ad acqua o a secco
- Manuale o su supporto
![](/medias/sys_master/images/hfa/h3e/10048736133150.jpg)