Fusto corona X-change (BS)
Nuovo prodottoArticolo #r6713954
Cilindro X-Change (incl. connettore BS 1-1/4" )
- Connettore: BS (1-1/4")
- Lunghezza di lavoro: 430 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Il sistema unico di modulo X-Change Hilti (diametro 52 - 250 mm) consente una rimozione facile della corona, una rigenerazione rapida della corona incastrata e un cambio corona in cantiere usando solo un cacciavite a punta piatta
- Liberate una corona incastrata in meno tempo e con minore impatto rispetto a quando rimuovete le corone tradizionali (modulo X-Change)
- Facile estrazione di una corona incastrata dal cilindro staccando il modulo (modulo X-Change)
- Risparmiare spazio e peso significativi sostituendo le corone tradizionali con un cilindro singolo e moduli multipli (modulo X-Change)
- Connettore standard industriale BS 1-1/4" .
Applicazioni
- Carotaggio a diamante ad acqua o a secco
- Manuale o su supporto
![](/medias/sys_master/images/hfa/h3e/10048736133150.jpg)