Fusto corona X-change (BL)
Nuovo prodottoArticolo #r6714032
Cilindro X-Change (incl. connettore rapido Hilti BL)
- Connettore: BL (Hilti)
- Lunghezza di lavoro: 430 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Il sistema unico di modulo X-Change Hilti (diametro 52 - 250 mm) consente una rimozione facile della corona, una rigenerazione rapida della corona incastrata e un cambio corona in cantiere usando solo un cacciavite a punta piatta
- Liberate una corona incastrata in meno tempo e con minore impatto rispetto a quando rimuovete le corone tradizionali (modulo X-Change)
- Facile estrazione di una corona incastrata dal cilindro staccando il modulo (modulo X-Change)
- Risparmiare spazio e peso significativi sostituendo le corone tradizionali con un cilindro singolo e moduli multipli (modulo X-Change)
- Il connettore rapido BL Hilti permette di montare o rimuovere le corone molto rapidamente - non servono attrezzi
Applicazioni
- Carotaggio a diamante ad acqua o a secco
- Manuale o su supporto
![](/medias/sys_master/images/hfa/h3e/10048736133150.jpg)